Pubblica i tuoi prodotti
MULTICAL® 803, contatore di calore, di raffrescamento o combinato di calore/raffrescamento
MULTICAL® 803, contatore di calore, di raffrescamento o combinato di calore/raffrescamento
MULTICAL® 803, contatore di calore, di raffrescamento o combinato di calore/raffrescamento
    Kamstrup

    MULTICAL® 803, contatore di calore, di raffrescamento o combinato di calore/raffrescamento

    I contatori di calore e di raffrescamento Kamstrup MULTICAL® sono il frutto di una profonda comprensione delle problematiche che i clienti si trovano ad affrontare. Grazie anche a decenni di esperienza nello sviluppo di tecnologie innovative ad ultrasuoni e a un design rivolto al futuro, i contatori di questa gamma vantano un’alta qualità, sono facili da usare e offrono una precisione e un’affidabilità senza pari. Kamstrup è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni per la misurazione intelligente dei consumi di acqua ed energia. Per noi di Kamstrup, avere successo significa creare e fornire progresso. Sin dal 1946, anno in cui fu fondata da Olaf Kamstrup in Danimarca, l’azienda ha sistematicamente puntato sulla superiorità delle proprie tecnologie e competenze, costantemente alla ricerca di soluzioni sempre più efficienti in grado di trasformare interi settori e mercati.
    Voce di capitolato
    • MULTICAL® 803 è un calcolatore robusto e versatile, utilizzabile come contatore di calore, di raffrescamento o di calore/raffrescamento in combinazione con 1 o 2 misuratori di portata e con 1, 2, 3 o 4 sonde di temperatura. Questo contatore è progettato per consentire la misurazione dell’energia in praticamente qualsiasi tipo di impianto termico. Il display è stato appositamente progettato per garantire una lunga durata di vita e un contrasto netto in un ampio intervallo di temperature. Nella versione standard, MULTICAL® 803 è dotato di display retroilluminato. MULTICAL® 803 può essere collegato all’alimentazione di rete a 24 VCA o 230 VCA. Una batteria di backup integrata garantisce inoltre che il contatore continui la misurazione di energia per 6 anni in caso di interruzione della tensione.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico803xxx
    • Famiglia di prodottoHeat/Cooling meters
    • Gruppo di famigliaMULTICAL® 803
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)198
    • Larghezza (mm)172
    • Profondità (mm)90
    Relativo a
    • Materiale principaleComposite
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)1.36
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Clasificazione IFCDispositivo di conversione energetica
    • Codice ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Codice UNSPSC40151552
    • Codice Uniclass 2015Pr_80_51
    • Descrizione Uniclass 2015Measuring and metering products
    • Codice CSI MasterFormat 201440 78 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Indicators and Meters
    • Numero OmniClass23-27 15 17
    • Titolo OmniClassEnergy Monitoring and Controls

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America