Pubblica i tuoi prodotti
Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø6,0 mm
Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø6,0 mm
    Kamstrup

    Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø6,0 mm

    Temperature sensor sets are used together with thermal energy meters for measuring inlet and outlet temperatures.

    Voce di capitolato
    • Kamstrup TemperatureSensor 63 consists of two paired temperature sensors and is used together with electronic energy meters for measuring the inlet and outlet temperatures. The temperature sensors have built-in platinum resistors of which the electric resistance changes according to the temperature. A measurement of the resistance value thus provides an analogue expression of the temperature. Kamstrup TemperatureSensor 63 has a very broad selection of temperature sensor types and thus fits most heat or cooling installations. Kamstrup TemperatureSensor 63 is approved for IP68 and is thus especially suited to be used for both heat and cooling measurements.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTS63_Dia_6_0
    • Famiglia di prodottoHeat/Cooling meters
    • Gruppo di famigliaTemperature Sensors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)6
    • Larghezza (mm)50
    • Profondità (mm)6
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Clasificazione IFCSegmento flusso
    • Codice ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Codice UNSPSC40151552
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_76_47
    • Descrizione Uniclass 2015Liquid temperature sensors
    • Codice CSI MasterFormat 201440 74 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
    • Numero OmniClass23-27 11 11 23
    • Titolo OmniClassTemperature Sensors

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America