Pubblica i tuoi prodotti
ZEW EL-235J-GR facade luminaire
ZEW EL-235J-GR facade luminaire
ZEW EL-235J-GR facade luminaire
    Kanlux

    ZEW EL-235J-GR facade luminaire

    Kanlux ZEW luminaires are a perfect solution for illuminating facades of buildings of various types, while the light flux directed both upwards and downwards, they create one beautiful decorative light accents on the façade. Owing to the high class of tightness (IP44), the luminaires can be mounted in places directly exposed to weather conditions.
    Voce di capitolato
    • Oprawa elewacyjna, ZEW EL-235J-GR, 2 x max 35W, GU10, szara, , IP54 (22442)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico22442
    • Famiglia di prodottoZEW EL
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)235
    • Larghezza (mm)65
    • Profondità (mm)110
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.98
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni