Pubblica i tuoi prodotti
JASMIN W-W ceiling light
JASMIN W-W ceiling light
    Kanlux

    JASMIN W-W ceiling light

    The Kanlux JASMIN wall lamps are carefully made, wooden holders which enable an arrangement of rooms in an interesting manner. The effective casing combined with satin glass which ensures even dispersal of light will give a unique character to each interior.
    Voce di capitolato
    • Wall-mounted light fitting. Wall-mounted lamp, JASMIN W-W, white oak, E27, 1 x max60W (23757)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico23757
    • Famiglia di prodottoJASMIN
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)76
    • Larghezza (mm)116
    • Profondità (mm)407
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)1.05
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete