Pubblica i tuoi prodotti
STOBI DLP 250-B ceiling light
STOBI DLP 250-B ceiling light
STOBI DLP 250-B ceiling light
STOBI DLP 250-B ceiling light
STOBI DLP 250-B ceiling light
STOBI DLP 250-B ceiling light
STOBI DLP 250-B ceiling light
    Kanlux

    STOBI DLP 250-B ceiling light

    The Kanlux STOBI is the line of ceiling fixtures, with a replaceable light source. They are in aluminium with a fully adjustable light-beam angle. The high-quality finish (matte, sanded surface), and simple style, make the fixtures perfect for rooms at home, and also for offices and apartments.
    Voce di capitolato
    • Ceiling-mounted spotlight fitting
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26832
    • Famiglia di prodottoSTOBI
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)85
    • Larghezza (mm)143
    • Profondità (mm)253
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.94
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto