Pubblica i tuoi prodotti
MINI BORD DLP-50-W ceiling light
MINI BORD DLP-50-W ceiling light
MINI BORD DLP-50-W ceiling light
MINI BORD DLP-50-W ceiling light
MINI BORD DLP-50-W ceiling light
MINI BORD DLP-50-W ceiling light
MINI BORD DLP-50-W ceiling light
    Kanlux

    MINI BORD DLP-50-W ceiling light

    The Mini version of the BORD fixtures. A perfect alternative for people who want to use surface-mounted fixtures in a suspended ceiling, because the manner of installation is the same as for recessed-eyelet fixtures. An additional advantage is the angular adjustment of the MINI BORD fixtures within the range of 30°.
    Voce di capitolato
    • Ring for spotlight fittings
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28782
    • Famiglia di prodottoMINI BORD
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto