Pubblica i tuoi prodotti
INVO TR 107-O-GR luminaire
INVO TR 107-O-GR luminaire
INVO TR 107-O-GR luminaire
INVO TR 107-O-GR luminaire
INVO TR 107-O-GR luminaire
    Kanlux

    INVO TR 107-O-GR luminaire

    Kanlux INVO TR is a series of architectural luminaires with a replaceable GU10 light source. External posts and is a series of external architectural luminaires offer a very effective distribution of light in the garden and lighting of alleys, paths or walking routes. Each luminaire has a space for 3 light sources.
    Voce di capitolato
    • Architectural lighting with replaceable source of light
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico29177
    • Famiglia di prodottoINVO TR
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1070
    • Larghezza (mm)220
    • Profondità (mm)220
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)2.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni