Pubblica i tuoi prodotti
LART EL-260-GR facade luminaire
LART EL-260-GR facade luminaire
LART EL-260-GR facade luminaire
LART EL-260-GR facade luminaire
    Kanlux

    LART EL-260-GR facade luminaire

    A series of facade Kanlux LART luminaires is a raw and at the same time classic line of facade luminaires in a casing made of aluminium. The external surface of the luminaire is completed in a graphite colour. Kanlux LART look perfect both on a single basis and in combination of several luminaires - subtly complementing light arrangements on terraces or facades of buildings.
    Voce di capitolato
    • Oprawa elewacyjna, LART EL-160-GR, 2 x max 60W, E27, grafitowa (29833)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico29833
    • Famiglia di prodottoLART EL
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)300
    • Larghezza (mm)180
    • Profondità (mm)110
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)1.42
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText