Pubblica i tuoi prodotti
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
    Kanlux

    BLINGO TN38W 6060 NW LED panel

    Kanlux BLINGO LED are backlight panels. They are equipped with a junction box with a quick connector, which allows for connecting panels with each other, and also speeds up their assembly. In the new models of the well-known Kanlux BLINGO LED panels, we have introduced an integrated power supply, thanks to which we can place them in the appropriate Kanlux ADTR frame and perform surface mounting of the panels.
    Voce di capitolato
    • Panel LED podtynkowy z zasilaczem BLINGO TN38W 6060 NW kwadrat 60cmx60cm 5400lm 142lm/W barwa biała IP20 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33177
    • Famiglia di prodottoBLINGO LED
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)25
    • Larghezza (mm)595
    • Profondità (mm)595
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inCina
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)2.006
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire