Pubblica i tuoi prodotti
PRESO 30 GR garden light
PRESO 30 GR garden light
PRESO 30 GR garden light
PRESO 30 GR garden light
PRESO 30 GR garden light
PRESO 30 GR garden light
PRESO 30 GR garden light
    Kanlux

    PRESO 30 GR garden light

    Kanlux PRESO is a family of 4 garden luminaires, among which there are three posts with heights from 30 to 80 cm, and their perfect complement is a wall-mounted luminaire. Thanks to the special design, the lamps shine sideways instead of upwards, which enables illuminating the desired areas properly. The profiled design of the lampshade prevents water from staying on the surface of the lamp. The whole series of Kanlux PRESO garden luminaires is adapted to replaceable light sources with an E27 base so we can choose the appropriate intensity and colour of light ourselves.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico36542
    • Famiglia di prodottoPRESO
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)300
    • Larghezza (mm)90
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inCina
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.88
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Codice ETIMEC000301
    • Nome ETIMLuminaire bollard