Pubblica i tuoi prodotti
LAVEN 50 GR garden light
LAVEN 50 GR garden light
LAVEN 50 GR garden light
LAVEN 50 GR garden light
LAVEN 50 GR garden light
LAVEN 50 GR garden light
    Kanlux

    LAVEN 50 GR garden light

    Kanlux LAVEN is exceptionally elegant outdoor lighting. Those garden lamps are a unique design based on a smoked lampshade connected to the rest of the luminaire with a diagonal rope.Their unique style is emphasised by filament LED light sources - especially in a warm colour. The flange at the base of the Kanlux LAVEN posts makes it easier to fix the lamp in the ground.  In the family of those luminaires, there are two posts: 50 and 80 cm, and two wall-mounted luminaires, one of which (SE) has a built-in motion and twilight sensor.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico36546
    • Famiglia di prodottoLAVEN
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)500
    • Larghezza (mm)130
    • Profondità (mm)130
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inCina
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)1.42
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Codice ETIMEC000301
    • Nome ETIMLuminaire bollard