Pubblica i tuoi prodotti
HR-LH-NW-B-NT luminaire
HR-LH-NW-B-NT luminaire
HR-LH-NW-B-NT luminaire
HR-LH-NW-B-NT luminaire
HR-LH-NW-B-NT luminaire
HR-LH-NW-B-NT luminaire
    Kanlux

    HR-LH-NW-B-NT luminaire

    HIERRO is a family of fixtures produced at the Kanlux Factory. The minimalist and elegant form fits into the latest trends in architectural design. The stylish solution is widely used in modern offices, shops, and loft spaces as basic, complementary or accent lighting. The great advantages of HIERRO luminaires are: variety of available control and installation methods, low UGR coefficient, high luminous efficiency, ability to adapt to specific lighting projects and 5-year warranty. This allows you to create energy-saving and modern lighting systems that provide attractive lighting effects.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico36987
    • Famiglia di prodottoHIERRO
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)65
    • Larghezza (mm)43
    • Profondità (mm)850
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)1.92
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire