Pubblica i tuoi prodotti
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
    Kanlux

    BLINGO 34W 4080 60CW LED panel

    Kanlux BLINGO LED v2 are backlight panels. They are equipped with a junction box with a quick connector, which allows for pass-through connection of panels and speeds up their installation. In the new models of the well-known Kanlux BLINGO LED v2 panels, we have introduced an integrated power supply, thanks to which we can place them in an appropriate Kanlux ADTR frame and perform surface-mounting of the panels. BLINGO LED v2 panels have a grooved frame and higher luminous efficiency than their previous versions (Kanlux BLINGO LED).
    Voce di capitolato
    • Panel LED podtynkowy z zasilaczem BLINGO 34W 4080 60CW kwadrat 60cmx60cm 4080lm 120lm/W barwa chłodnobiała IP20 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico37172
    • Famiglia di prodottoBLINGO LED
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)25
    • Larghezza (mm)595
    • Profondità (mm)595
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inCina
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)1.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire