Pubblica i tuoi prodotti
MAH MAX 38W12NW RYF B lighting fitting
MAH MAX 38W12NW RYF B lighting fitting
MAH MAX 38W12NW RYF B lighting fitting
MAH MAX 38W12NW RYF B lighting fitting
MAH MAX 38W12NW RYF B lighting fitting
    Kanlux

    MAH MAX 38W12NW RYF B lighting fitting

    Kanlux MAH LED MAX is a hermetic fixture designed for demanding users. It is characterized by exceptional luminous efficacy: 160 lm/W. The Kanlux MAH LED MAX fixture is also easy, quick assembly (also thanks to quick connectors) and the possibility of connecting in lines. In Kanlux MAH LED MAX fixtures, we have used a grooved lampshade that increases the luminous flux. We emphasize the exceptional quality of this fixture with a 5-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico38469
    • Famiglia di prodottoMAH MAX
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-06-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)70
    • Larghezza (mm)80
    Relativo a
    • Progettato inCina
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)1.23
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire