Pubblica i tuoi prodotti
ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire
    Kanlux

    ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire

    ZEVI facade luminaires are a modern solution combining timeless design with high functionality. Made of durable aluminum and tempered glass, they offer weather resistance thanks to an IP54 rating. Equipped with a GU10 cap, they allow the use of replaceable light sources with a maximum power of 10W, making it possible to adjust intensity and color temperature to individual needs. Thanks to the double gland, it is possible to connect several luminaires in one light line. Available in elegant black and graphite colors, with the option of top-bottom mounting.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico38882
    • Famiglia di prodottoZEVI
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-06-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)190
    • Larghezza (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inCina
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.65
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire