Pubblica i tuoi prodotti
FRONT - Coat rack

FRONT - Coat rack

Front coat rack (Lasse Pettersson, Lennart Notman, 2004). Coat rack is available in lengths 250, 500, 1000, 1500 and 2000 mm and in solid oak, birch, standard colors and standard stains on oak. Hooks from 3 up to 20 in solid wenge wood. Secured directly to the wall. Special sizes and other finishes upon request.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFR4xx
  • Famiglia di prodottoFront
  • Gruppo di famigliaCoat Rack
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-10-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ganci e Appendini
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56