Pubblica i tuoi prodotti
Arched 5-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - A3050
Arched 5-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - A3050
    Karona

    Arched 5-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - A3050

    Karona Door offers an exceptional range of styles and veneer selections. In addition to their standard catalog they have complete custom design capabilities. For commercial installations Karona Door builds a full range of sound and fire-rated doors that meet WDMA and AWI custom-grade specifications.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA3050
    • Famiglia di prodottoCommercial Products
    • Gruppo di famigliaPanel Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Classificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCSwing door
    • Codice UNSPSC30171511
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descrizione Uniclass 2015Doorsets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Stile and Rail Wood Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 15
    • Titolo OmniClassWood Doors

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti