Pubblica i tuoi prodotti
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330
Karona

Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330

4.6 su 5 stelle4.6(10 recensioni)
Karona Door offers an exceptional range of styles and veneer selections. In addition to their standard catalog they have complete custom design capabilities. For commercial installations Karona Door builds a full range of sound and fire-rated doors that meet WDMA and AWI custom-grade specifications.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoK7330
  • Famiglia di prodottoCommercial Products
  • Gruppo di famigliaPanel Doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCSwing door
  • Codice UNSPSC30171511
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Descrizione Uniclass 2015Doorsets
  • Codice CSI MasterFormat 201408 14 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Stile and Rail Wood Doors
  • Numero OmniClass23-17 11 15
  • Titolo OmniClassWood Doors