| Unique ref.: | boreal_white_pavimentos |
|---|---|
| Produttore: | Keraben |
| Famiglia prodotto: | Floor Tiles |
| Gruppo prodotto: | Boreal |
| Data di pubblicazione: | 2018-07-04 |
| Numero edizione: | 1 |
| Tipo: | Materiale di costruzione |
| Prodotto url: | http://www.keraben.com/ver/214/boreal.html |
|---|---|
| Istruzioni di installazione: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certificazione di prodotto: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
| Descrizione tecnica: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
| Video di istruzioni: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
| Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/keraben/product/boreal_white_pavimentos
| Materiale principale: | Ceramics |
|---|---|
| Materiale secondario: | |
| Progettato in: | Spain |
| Prodotto in: | Spain |
| Categoria BIMobject: | Materiali da costruzione - Piastrelle |
|---|---|
| Classificazione IFC: | Covering |
| Nome UNSPSC: | Tiles and flagstones |
| Codice UNSPSC: | 301317 |
| Uniclass 1.4 Codice: | L533 |
| Uniclass 1.4 Descrizione: | Tiles and blocks (rigid) |
| Uniclass 2.0 Codice: | PR-80-96-19 |
| Uniclass 2.0 Descrizione: | Ceramic Tiles |
| Uniclass 2015 Codice: | Pr_35_93_96_19 |
| Uniclass 2015 Descrizione: | Ceramic tiles |
| NBS Reference Codice: | 80-96-19 |
| NBS Reference Descrizione: | Ceramic Tiles |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
| Numero OmniClass: | 23-15 17 13 13 13 |
| Titolo OmniClass: | Ceramic Tile Flooring |
| CSI UniFormat II Code: | C30 |
| CSI UniFormat II Title: | INTERIOR FINISHES |
| Nome | Valore |
|---|---|
| Application | Interior or Exterior |
| Colour | White |
| Linear Dimensions | 375 mm — 748 mm |
| Material | Porcelain Tile |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nome | Valore |
|---|---|
| Colour | White |
| Material | Porcelain Tile |
All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved