Pubblica i tuoi prodotti
Kinerock rectangulaire - Shower tray
Kinerock rectangulaire - Shower tray
Kinerock rectangulaire - Shower tray
Kinerock rectangulaire - Shower tray
    KINEDO

    Kinerock rectangulaire - Shower tray

    Extra-low textured and colored shower tray

    Voce di capitolato
      • Mineral-textured finish
      • 5 colors: white, anthracite gray, stone gray, black, or sand
      • Extra-flat horizontal drain (24 L/min) with matching metal drain grate included
      • Very high natural slip resistance, slip rating: PN24
      • Cuttable and drillable along the edges if required for panel installation
      • Optional adjustable foot kit allowing total height of 9.5 to 14 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKIN040013
    • Famiglia di prodottoThe shower
    • Gruppo di famigliaShower trays
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMinerale
    • Materiale secondarioAcrilico
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
    • Codice CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Numero OmniClass23-31 17 13
    • Titolo OmniClassShower Receptors
    • Codice CSI UniFormat IIC10
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION