Pubblica i tuoi prodotti
Kinediva - Shower tray
KINEDO

Kinediva - Shower tray

The Kinediva is elegance personified with its modern design and unique lateral water flow design which ensures efficient drainage. This designer tray with extra-flat waste cover offers an original look of sophistication.

Voce di capitolato
    • Available in 3 colours: White, beige and marine blue
    • Finish: Smooth matte appearance
    • Thickness: 35 mm
    • Shape: square and rectangle
    • Colour co-ordinated linear type waste with matching drain cover (24l/m)
    • Cuttable on four sides
    • Beige and marine blue colour options are tested to PN12
    • White option tested to PN18

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKinediva
  • Famiglia di prodottoThe shower
  • Gruppo di famigliaShower trays
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-05-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)35
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)1800
Relativo a
  • Materiale principale1C Polyurethane
  • Materiale secondarioComposite
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti

Disponibilità Regionale

Europa