Pubblica i tuoi prodotti
Kineline bgc
KINEDO

Kineline bgc

Extra-flat tray with gutter waste, textured and colored

Voce di capitolato
    • Textured tray with granite effect
    • Available in 5 colours
    • Finish – Granite look and texture.
    • Shape: rectangle
    • Waste: linear
    • Made from Biolex, a mineral composite. It is made up of mineral (80%), acrylic resin and gel coat surface. This unique finish not only looks good but is also robust and resistant to damage.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKineline-bgc
  • Famiglia di prodottoThe shower
  • Gruppo di famigliaShower trays
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-05-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)30
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)1800
Relativo a
  • Materiale principale1C Polyurethane
  • Materiale secondarioComposite
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti

Disponibilità Regionale

Europa