Pubblica i tuoi prodotti
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21

    Clinker tile Aria Rustica  introduces the breeze of rustic climate of Tuscan vineyard. Characteristic warm brown and gentle red have been broken with navy purple reflecting the colour of rich wine. Aria Rustica is an excellent example of  harmonic tones giving the projects everlasting charm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAria_rustica_HF21
    • Famiglia di prodottoThin Bricks
    • Gruppo di famigliaTiles
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2018-07-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)240
    • Larghezza (mm)71
    • Profondità (mm)10
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)388
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Codice UNSPSC301317
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 15 13
    • Titolo OmniClassWall Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa