Pubblica i tuoi prodotti
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF09
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF09
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF09
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF09
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF09
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF09
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF09
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF09

    Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF09

    King Size Collection is a royal choice among clinker cladding tiles - an offer for people who value unusual style and who like to break routine. They stand out by their size, which is much larger than traditional formats. Longitudinal proportions allow you to create arrangements with an extremely elegant appearance, exposing smoothly running horizontal lines emphasizing the colorful melange of ceramics and metal. In the King Size collection there are 18 tile colors available: from strong red, smoky brown, through gray and shades of anthracite, to opalescent black.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAsteroid_house_LF09
    • Famiglia di prodottoThin Bricks
    • Gruppo di famigliaTiles
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2019-09-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)490
    • Larghezza (mm)52
    • Profondità (mm)14
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Codice UNSPSC301317
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 15 13
    • Titolo OmniClassWall Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa