Pubblica i tuoi prodotti
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF08
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF08
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF08
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF08
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF08
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF08
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF08

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF08

    Clinker tile which inspiration comes from factories, warehouses and other industial buildings of large cities. Irregular, rough structure of natural clinker in plain, brick –red colour with a hint of aubergine makes it perfect for lofts and industrial-style buildings.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDeep_purple_HF08
    • Famiglia di prodottoThin Bricks
    • Gruppo di famigliaTiles
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2018-07-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)240
    • Larghezza (mm)71
    • Profondità (mm)10
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)388
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Codice UNSPSC301317
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 15 13
    • Titolo OmniClassWall Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa