Pubblica i tuoi prodotti
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20

    Clinker tile refers to a lonely walk along cold corridors of a forgotten monastery, where each step takes you even farther into the past, to distant medieval times. Original, interpenetreting mixtures of light and dark shades of various intensity combined with rough strucutre of natural clinker reflect the rhythm of everyday life of humble monks who work and meditate from dawn to dusk. Monastic cellar is an interesting and balanced alternative to vivid clinker colours.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMonastic_cellar_HF20
    • Famiglia di prodottoThin Bricks
    • Gruppo di famigliaTiles
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2018-07-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)240
    • Larghezza (mm)71
    • Profondità (mm)10
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)388
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Codice UNSPSC301317
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 15 13
    • Titolo OmniClassWall Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa