Pubblica i tuoi prodotti
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55

    Our new plant gave us new opportunities not only as far as colours are concerned but also  front structures of clinker tiles. Old Castle is our latest collection of clinker tiles which will take you on the sentimental journey into the past. Its structure shows the passage of time and uneven shape of the face makes each tile unique . All these guarantee originality and non-trivial effect.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoOld_cathedral_HF55
    • Famiglia di prodottoThin Bricks
    • Gruppo di famigliaTiles
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2019-09-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)240
    • Larghezza (mm)71
    • Profondità (mm)10
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)388
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Codice UNSPSC301317
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 15 13
    • Titolo OmniClassWall Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa