Pubblica i tuoi prodotti
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50

    The Old Factory tile refers to its character to the industrial buildings of the manufacturing region of old England. This period of the industrial revolution started the production of bricks on the great scale thanks to Schlickeysen's brick press. On the surface of the tile, one can find imprints from the replica of XIX century industrial transmission belts that used to transport formed bricks. The Old Factory tile is the perfect offer for modern projects of facades and loft-like interiors that pay the tribute to the eclectism. 

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoOld_factory_HF50
    • Famiglia di prodottoThin Bricks
    • Gruppo di famigliaTiles
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2018-07-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)240
    • Larghezza (mm)71
    • Profondità (mm)10
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)388
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Codice UNSPSC301317
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 15 13
    • Titolo OmniClassWall Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa