Pubblica i tuoi prodotti
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17
Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17

    Thin Bricks / Brick Slips - Free Art Collection 17

    Clinker tile with its name refers to a rare mineral which has specific hardness and exceptionally deep black. Natural, slightly shiny, smooth clinker is ideal for modern buildings.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoOnyx_black_17
    • Famiglia di prodottoThin Bricks
    • Gruppo di famigliaTiles
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2018-07-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)240
    • Larghezza (mm)71
    • Profondità (mm)14
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)485
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Codice UNSPSC301317
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 15 13
    • Titolo OmniClassWall Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa