Pubblica i tuoi prodotti
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53

    The solid color of the Pearl Satin tile and its velvety surface give the façade exceptional elegance and calmness. The Pearl Satin clinker tile distinguishes the unique subtlety of the grayness that permeates it. The delicacy of the Pearl Satin color makes it a perfect background for the use of façade elements, bolder in form or color.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPearl_satin_HF53
    • Famiglia di prodottoThin Bricks
    • Gruppo di famigliaTiles
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2018-06-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)240
    • Larghezza (mm)71
    • Profondità (mm)14
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)485
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Codice UNSPSC301317
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 15 13
    • Titolo OmniClassWall Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa