Pubblica i tuoi prodotti
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08

    Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 08

    Clinker tile Polar night takes the name from frosty landscape far in the north of the city, bathed in one of the most amazing natural phenomena. Deep, gentle colour of anthracite smooth clinker fits in modern inscrutable and ascetic architecture.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPolar-night-08
    • Famiglia di prodottoThin Bricks
    • Gruppo di famigliaTiles
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2018-07-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)250
    • Larghezza (mm)65
    • Profondità (mm)10
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)370
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Codice UNSPSC301317
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 15 13
    • Titolo OmniClassWall Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa