Pubblica i tuoi prodotti
ColdStore Panels Data Sheet

ColdStore Panels Data Sheet

Kingspan Controlled Environment panels are designed for use within temperature controlled and hygiene safe environments, such as food processing, freezers, pharmaceutical, cold /chill store and clean rooms . These firesafe, hygienic and fibre free insulated panel systems are suitable for internal and external walls and ceilings, including internal ‘box within a box’ applications.
Voce di capitolato
  • D Panel Thickness (mm) 45, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 170, 200
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKingspan_Coldstore-Panels-Data-Sheet
  • Famiglia di prodottoWall panel
  • Gruppo di famigliainsulated wall panels
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2017-12-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePoliisocianurato (PIR)
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_60_15
  • Descrizione Uniclass 2015Cold room systems
  • Codice CSI MasterFormat 201413 21 26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cold Storage Rooms
  • Numero OmniClass23-19 31 19 13 11
  • Titolo OmniClassCold Storage Rooms
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilità Regionale

Asia Africa