Pubblica i tuoi prodotti
Isopar EI
Isopar EI

    Isopar EI

    ISOPAR® EI è un pannello sandwich piano con isolante in poliisocianurato progettato per l’impiego in pareti che necessitano di un alto grado di resistenza al fuoco.

    Classe B-s1,d0; la resistenza al fuoco, invece, è in funzione dello spessore:

    EI 15 per pannello sp. 60 mm
    EI 30 per pannello sp. 100 mm

    Voce di capitolato
    • Lattonedil ISOPAR® EI Pannello di parete

      . Pannello sandwich piano.

      . Isolante: poliisocianurato.

      . Finitura esterna: lamiera metallica disponibile in 4 versioni: dogato, rigato, liscio, diamantato.

      . Finitura interna: lamiera metallica.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoisopar-eI
    • Famiglia di prodottoWall Panel
    • Gruppo di famigliaPolyisocyanurate PIR
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-09
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPoliisocianurato (PIR)
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
    • Codice CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Numero OmniClass23-15 13 19 11
    • Titolo OmniClassMetal Wall Panels
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls