Pubblica i tuoi prodotti
Insulated Panel KS1150 TC QuadCore
Kingspan
Archiviato

Insulated Panel KS1150 TC QuadCore

KS1150 TC is a through fixed wall and ceiling system It can be laid vertically or horizontally and is suitable for wall claddings on all types of buildings, especially for cold store applications.
Voce di capitolato
  • Thermal conductivity for IPN-QuadCore λ = 0,0180 W/(mK) Thicknesses [mm]: 80, 100, 120, 150, 170, 200 Weight [kg/m²]: 11,69, 12,49 13,29, 14,49, 15,29, 16,49 U value [W/m2K]: 0,226, 0,180, 0,150, 0,121, 0,106, 0,090 Reaction to fire according EN 13501-1 : B-s1, d0 Available external profilation: M (micro), E (euro), B (box), Q (minibox), W (wawe) Available internal profilation: Q (minibox), B (box)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoks-1150-tc_ipn-quad-core
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaInsulated Panels
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-10-13
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1150
Relativo a
  • Materiale principalePoliisocianurato (PIR)
  • Materiale secondarioMetallo in lastre
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inRepubblica Ceca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Codice UNSPSC3014
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
  • Descrizione Uniclass 2015Structural insulated wall panels
  • Numero OmniClass23-13 35 21 19 15
  • Titolo OmniClassStructural Insulated Panels