Pubblica i tuoi prodotti
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone

    LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone

    LFN-10
    Ø10
    Modern fastener with long expansion zone for fastening of polystyrene EPS and XPS foam on all substrates according to ETAG 014.

    SUBSTRATES
    • Concrete
    • Solid Clay brick
    • Calcium Silicate solid brick
    • hollow brick
    • Lightweight aggregate concrete
    • Autoclaved aerated concrete AAC

    FASTENER MATERIAL
    • Polyethylene [PE]

    PIN MATERIAL
    • Glass-fibre reinforced poliamid [PA]

    TYPE OF INSULATION
    • Styrofoam EPS
    • Styrofoam XPS

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through insulation

    APPLICATION
    • ETICS systems

    Voce di capitolato

    •      Type     Length range:
      Ø10     LFN-10     140 - 300 mm


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLFN-Hammer-fastener-with-plastic-pin-and-long-expansion-zone
    • Famiglia di prodottoSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • Gruppo di famigliaFixings and fasteners for Insulation systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolietilene
    • Materiale secondarioFibra di vetro
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
    • Clasificazione IFCFissagio meccanico
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
    • Descrizione Uniclass 2015Equipment fasteners
    • Numero OmniClass23-13 25 19
    • Titolo OmniClassThermal Insulation 

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Nord America