Pubblica i tuoi prodotti
86 CM Gas Hob
KitchenAid

86 CM Gas Hob

4.6 su 5 stelle4.6(15 recensioni)
The 86 cm gas-on-glass hob offers a simple yet harmonious design that has been specially created to ensure the ultimate practical cooking experience.
The five-burner ceramic glass hob includes a powerful professional 5 kW double crown burner and a wok adapter so you can serve up excellent results time after time. The cast-iron pan supports are dishwasher safe. Standard installation.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKHGD5-86510
  • Famiglia di prodottoHobs
  • Gruppo di famigliaGas
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-03-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)49
  • Larghezza (mm)860
  • Profondità (mm)510
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)17.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa