Pubblica i tuoi prodotti
2ParkUp - Portabiciclette a due livelli
2ParkUp - Portabiciclette a due livelli
2ParkUp - Portabiciclette a due livelli
2ParkUp - Portabiciclette a due livelli
2ParkUp - Portabiciclette a due livelli
2ParkUp - Portabiciclette a due livelli
2ParkUp - Portabiciclette a due livelli
2ParkUp - Portabiciclette a due livelli
2ParkUp - Portabiciclette a due livelli

    2ParkUp - Portabiciclette a due livelli

    Il portabiciclette a due livelli 2ParkUp, sviluppato nei Paesi Bassi, è compatto, economico e dotato di un meccanismo di sollevamento a gas sicuro, resistente e facile da usare. Il parcheggio per biciclette a due livelli semplifica la pianificazione degli spazi per biciclette, garantendo al contempo che gli utenti possano parcheggiare le proprie bici in modo sicuro. Architetti, progettisti e imprese edili scelgono 2ParkUp per la sua qualità costruttiva superiore e l'innovativa riduzione del rumore. Il 2ParkUp è particolarmente vantaggioso in ambienti residenziali o uffici dove il rumore può essere un problema. La robusta struttura garantisce durata e longevità, anche in aree ad alto traffico.

    Cosa rende unico il 2ParkUp?

    • Supporto per la forcella anteriore su tutti i punti inferiori per evitare danni alla ruota
    • Supporto per la ruota posteriore sui punti superiori per evitare che le biciclette cadano
    • Punti superiori supportati da molla a gas per facilitare il parcheggio alla maggior parte degli utenti
    • Differenza di altezza tra i punti per evitare urti tra i volanti
    • Distanza centro-centro tra i punti di 375, 400, 450, 500 o 600 mm per creare spazio per tutti i tipi di biciclette
    • Coperture protettive in plastica HDPE e resistenti ai raggi UV per uso esterno
    • Anello di bloccaggio integrato per lucchetti a catena per prevenire il furto biciclette
    • Adatto a diverse larghezze di pneumatici fino a 66 mm (posti inferiori) e 58 mm (posti superiori)

    Vantaggi:

    • Maggior numero di biciclette per m²
    • Eccezionalmente facile da usare e sicuro
    • Parcheggio per biciclette a due livelli leader del settore
    • Sostenibile, affidabile e a bassa manutenzione
    • Connettibile; Nessuna perdita di posti auto
    • Facile da spostare e installare altrove
    • Conforme a BREEAM
    • Testato per 20.000 movimenti
    • Oltre 100.000 unità installate in tutto il mondo
    • Adatto sia per installazioni interne che esterne
    • Garanzia di 10 anni
    • Prodotto in Europa
    Voce di capitolato
      • Prodotto in acciaio zincato con verniciatura a polvere opzionale in qualsiasi colore RAL, se richiesto
      • Altezza del soffitto richiesta: a seconda della bicicletta (!)
      • Distanza centro-centro tra i posti di 375, 400, 450, 500 o 600 mm per creare spazio per tutti i tipi di biciclette
      • Larghezza minima del corridoio consigliata: 2000 mm
      • Capacità lato singolo: 4, 6, 8, 10, 12, 14 o 16 posti per modulo
      • Capacità lato doppio: 8, 12, 16, 10, 24, 28 o 32 posti per modulo
      • Certificato secondo FietsParKeur (marchio di qualità olandese per rastrelliere per biciclette)
      • Braccio di ricarica per e-bike opzionale o anelli di bloccaggio extra
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2parkup
    • Famiglia di prodottoBicycle Parking
    • Gruppo di famigliaTwo Tier Bike Racks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-05-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Bike Racks & Shelters

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America Oceania