Pubblica i tuoi prodotti
KDH / KDHT - Countersunk screw

KDH / KDHT - Countersunk screw

KDH / KDHT
∅3, ∅3,5, ∅4, ∅4,5, ∅5, ∅6
Countersunk head construction screw with PZ (KDH) or TX (KDHT) drive for structural connections of wooden members, including solid, bonded and wood-based panels.

SUBSTRATES
• Solid wood
• Glued laminated timber (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized (yellow)

APPLICATION
• Fastening wood elements
• Fastening PVC elements
• Fastening furniture elements

Voce di capitolato
  •    Galvanized-yellow   Length range:
    ∅3   KDH / KDHT   12 - 40 mm
    ∅3,5   KDH / KDHT   13 - 60 mm
    ∅4   KDH / KDHT   13 - 70 mm
    ∅4,5   KDH / KDHT   16 - 80 mm
    ∅5   KDH / KDHT   25 - 120 mm
    ∅6   KDH / KDHT   40 - 200 mm

    Basic parameters

    Parameter Value
    Material Steel
    Screw head type Countersunk head
    Screw socket type TX or PZ
    Thread type Partial thread
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKDH_KDHT-countersunk-screw
  • Famiglia di prodottoScrews and fasteners for wooden constructions
  • Gruppo di famigliaWood construction screws
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-02-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
  • Clasificazione IFCAccessorio discreto
  • Codice Uniclass 2015Zz_60_40_15
  • Descrizione Uniclass 2015Construction joints
  • Numero OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Titolo OmniClassScrews

Disponibilità Regionale

Asia Europa Nord America