Pubblica i tuoi prodotti
KRW - Hammer-in expanding metal anchor

KRW - Hammer-in expanding metal anchor

KRW
∅6

Anchor designed for fixing suspended ceiling systems to concrete substrate.

SUBSTRATES
Normal weight cracked or uncracked concrete , reinforced or unreinforced of strength class from C20/25 to C50/60

ANCHOR MATERIAL
• Galvanized steel

INSTALLATION METHOD
• Push-through installation

APPLICATION
• Fixing cable routes to solid substrates.
• Fixing of suspended ceilings.
• Fixing apartment furnishing elements to solid substrates.
• Used as a substitute for plastic hammer-drive fixing in applications with fire rating required.

Voce di capitolato
  • Galvanized steel

         Type     Length range:
    ∅6     KRW     35 - 65 mm

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKRW_Hammer_in_expanding_metal_anchor
  • Famiglia di prodottoAnchors
  • Gruppo di famigliaWedge anchors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-03-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Ancoranti
  • Clasificazione IFCFissagio meccanico
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_29_03_97
  • Descrizione Uniclass 2015Wedge anchors
  • Numero OmniClass23-13 23 11 15 11
  • Titolo OmniClassExpansion Anchors

Disponibilità Regionale

Asia Europa Nord America