Pubblica i tuoi prodotti
D112.de Knauf Board Ceilings  - Metal grid

D112.de Knauf Board Ceilings - Metal grid

4.2 su 5 stelle4.2(9 recensioni)
Knauf boards are fixed with screws to a metal grid made of carrying and furring channels (double layer profile) or just furring channels (single layer profile) made of sheet metal profiles CD 60/27 or hat-shaped channels. Anchoring of the CD channels is undertaken with suspenders on the basic ceiling; hat-shaped channels are anchored directly onto the basic ceiling. Metal grid
Voce di capitolato
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from above F30 to F90
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodrywall_D112-DE_board-ceiling_metal-grid
  • Famiglia di prodottoCeilings_Attics-systems
  • Gruppo di famigliaCeilings-systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGesso
  • Materiale secondarioAltro
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
  • Clasificazione IFCSoffitto
  • Nome UNSPSCCeiling panels
  • Codice UNSPSC30161602
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Numero OmniClass23-15 19 15 13
  • Titolo OmniClassCeiling Panels
  • Codice CSI UniFormat IIC3030
  • Titolo CSI UniFormat IICeiling Finishes

Disponibilità Regionale

Europa