Pubblica i tuoi prodotti
4.5.3 CEILINGS - FON+ and DECOR tee grid
Pladur

4.5.3 CEILINGS - FON+ and DECOR tee grid

4.2 su 5 stelle4.2(17 recensioni)
Tee grid ceiling consisting of a galvanised steel plate profile frame coated with a prelacquered laminate on the visible side. This frame forms a 600x600-mm square consisting of Pladur® galvanised steel main runners, cross tees and L profiles attached mechanically around the whole perimeter. The frame is suspended from the base structure by anchors, threaded rods and Pladur® TR hanger clips, which support the Pladur® FON+ or DECOR boards. Commensurate amounts of anchors, hangers, hangers, etc. Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.
Voce di capitolato
  • Tee grid ceilings that require special acoustic conditioning for classrooms, boardrooms, libraries, etc.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopladur_4_tec_4_53
  • Famiglia di prodotto4. Techos PLADUR®
  • Gruppo di famiglia4.5. Acondicionamiento acústico y decorativo
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-06-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGesso
  • Materiale secondarioIntonaco
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
  • Clasificazione IFCSoffitto
  • Nome UNSPSCGypsum board
  • Codice UNSPSC30161509
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Numero OmniClass23-15 13 21
  • Titolo OmniClassCeiling Panels
  • Codice CSI UniFormat IIC3030
  • Titolo CSI UniFormat IICeiling Finishes