Pubblica i tuoi prodotti
HERADESIGN® Fine Alpha+

HERADESIGN® Fine Alpha+

HERADESIGN® Fine Alpha+ 25mm è una piastrella acustica per controsoffitto e pannello murale in lana di legno con legante a base di magnesite, spessore 25 mm, disponibile in 14 varianti di bordo. La superficie finemente strutturata (larghezza delle fibre di 2 mm) e il vello acustico sul retro garantiscono un alto livello di assorbimento del suono. Ha un'eccellente resistenza agli urti con la palla, e la gamma quasi illimitata di opzioni di colore permette di creare design di soffitti e pareti unici e stimolanti. Questo rende HERADESIGN® Fine Alpha+ 25mm una scelta eccellente per uffici, aule e palestre, dove acustica, design e durata sono prioritarie. HERADESIGN® Fine Alpha+ 25mm è certificato PEFC (PEFC 04-31-3367), è Cradle to Cradle Certified® Full Scope Silver secondo la versione 3.1 (6867) e dispone di una Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD-KNA-20240442-IBA1). Su richiesta sono disponibili anche prodotti con certificazione FSC® (FSC® C163458). (Cradle to Cradle Certified® è un marchio registrato del Cradle to Cradle Products Innovation Institute)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHERADESIGN_FineAlpha_Plus
  • Famiglia di prodottoWOOD WOOL Ceiling Solutions
  • Gruppo di famigliaHERADESIGN®
  • Data di pubblicazione2024-01-24
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania
Albania
Arabia Saudita
Algeria
Argentina
Guam
Andorra
Armenia
Angola
Bolivia
Isola Norfolk
Austria
Azerbaijan
Benin
Brasile
Isole Cook
Belgio
Bahrein
Botswana
Cile
Isole Marianne Settentrionali
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
Corea del Nord