Pubblica i tuoi prodotti
K-11055 Archer® Robe hook
Kohler

K-11055 Archer® Robe hook

The timeless appeal of Archer accessories works beautifully with an array of bathroom styles. This anchor-shaped robe hook embodies Archer's classical design lines, allowing you to create a unified bathroom down to the smallest detail.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Archer Collection.

Installation

  • Installation template included

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-11055
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaArcher®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)3
  • Larghezza (pollici)2.87
  • Profondità (pollici)2.5
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ganci e Appendini
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descrizione Uniclass 2015Clothes hooks
  • Codice CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Numero OmniClass23-31 25 27
  • Titolo OmniClassRobe Hooks