Pubblica i tuoi prodotti
K-3202 Brockway™ 4' wall-mount wash sink with 2 faucet holes
K-3202 Brockway™ 4' wall-mount wash sink with 2 faucet holes
    Kohler

    K-3202 Brockway™ 4' wall-mount wash sink with 2 faucet holes

    The Brockway wash sink offers a classic look with the durability of KOHLER Cast Iron. This wall-mount lavatory features drillings for two Triton Bowe Cannock faucets and one Cannock soap dish.

    Features

    • Kohler plumbing products mean beautiful form as much as reliable function
    • Drilled for two K-730T70 Triton® Bowe® Cannock™ faucets and one K-8880 soap dish
    • Constructed KOHLER® Cast Iron
    • Acid resistant enamel finish
    • The bottom of the sink is an unpainted, ground-coat surface.

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-3202
    • Famiglia di prodottoSinks
    • Gruppo di famigliaBrockway™
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione1983-07-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)15.62
    • Larghezza (pollici)17.5
    • Profondità (pollici)48
    Relativo a
    • Materiale principaleGhisa
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks