Pubblica i tuoi prodotti
K-20000 Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
K-20000 Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-20000 Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink

    4.2 su 5 stelle4.2(6 recensioni)

    Caxton has a simple, streamlined design that's as versatile as it is attractive. This easy-to-clean sink combines the sleek look of an integrated basin with a timeless design that suits both traditional and modern bathroom decors. Caxton creates a sleek transition from the smooth rectangular basin to just about any countertop.

    FEATURES

    • Rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Under-mount

    Mettiti in contatto con Kohler

    Voce di capitolato
    • Product Dimensions

      Length 20-9/16", Height 7-5/16"Width 15-15/16"

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokohler-K-20000
    • Famiglia di prodottoBathroom Sinks
    • Gruppo di famigliaCaxton®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks