Pubblica i tuoi prodotti
K-9351 Expanse® Contemporary design curved shower rod
K-9351 Expanse® Contemporary design curved shower rod
    Kohler

    K-9351 Expanse® Contemporary design curved shower rod

    Increase your bathing space with the Expanse shower rod, curved outward to provide an extra 6 inches of clearance in the bath or shower. This rod features a versatile contemporary design that fits most standard shower spaces.

    FEATURES

    • Curved shape provides spacious showering environment.
    • Durable stainless-steel construction.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Adjustable to fit standard 60- or 72-inch enclosures.

    Installation

    • Installation hardware included.

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-9351
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaExpanse®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)2.81
    • Larghezza (pollici)60
    • Profondità (pollici)6
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_20_77
    • Descrizione Uniclass 2015Shower curtain rails
    • Numero OmniClass23-31 17 31
    • Titolo OmniClassShower Rods