Pubblica i tuoi prodotti
K-78378 Components® robe hook
K-78378 Components® robe hook
    Kohler

    K-78378 Components® robe hook

    Modern form meets modern function: the KOHLER Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle. Each element is designed to feel like a minimalist piece of modern sculpture. Bring your signature bathroom look together with this contemporary robe hook in a finish to match your Components faucets.

    FEATURES

    • Premium metal construction.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Coordinates with Components faucets and shower trim to complete your bathroom.

    Mettiti in contatto con Kohler

    Voce di capitolato
    • Product Dimensions

      L 4", H 2-3/8", W 2-3/8"

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokohler-K-78378
    • Famiglia di prodottoRobe Hooks
    • Gruppo di famigliaComponents™
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ganci e Appendini
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Descrizione Uniclass 2015Clothes hooks
    • Codice CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Numero OmniClass23-31 25 27
    • Titolo OmniClassRobe Hooks