Pubblica i tuoi prodotti
Archer® 60" x 32" alcove bath, right drain
Archer® 60" x 32" alcove bath, right drain
Archer® 60" x 32" alcove bath, right drain
    Kohler

    Archer® 60" x 32" alcove bath, right drain

    Taking its design cues from traditional Craftsman furniture, the Archer line of baths reveals beveled edges and curved bases for a clean, sophisticated style. This bath offers a low step-over height while allowing for deep, comfortable soaking. A lumbar arch gently support the natural curves of your body.

    Features

    • Comfort Depth® design offers a convenient 19" step-over height while retaining the same depth as a standard 21" bath
    • Integral lumbar support
    • Slotted overflow allows for deep soaking
    • Integral apron
    • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation
    • Textured bottom surface
    • Coordinates with other products in the Archer collection

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Right drain
    • Requires K-7271 or K-7272 Clearflo slotted overflow bath drain (sold separately)
    • Alcove

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-1123-RA
    • Famiglia di prodottoBathtubs
    • Gruppo di famigliaArcher®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)20.25
    • Larghezza (pollici)32.01
    • Profondità (pollici)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Codice ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 42 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs