Pubblica i tuoi prodotti
K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole
Kohler

K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole

4.4 su 5 stelle4.4(10 recensioni)

With its ridged edges and subtle curves, the Pinoir pedestal sink is a versatile choice for a wide range of bathroom decorating styles. This wall-mount model is an ideal choice for small spaces. The included Pinoir shroud enhances the design by hiding pipes.


Features

  • Single faucet hole.
  • Oval basin.
  • Overflow drain.
  • Combination consists of the K-2028-1 basin and the K-2057 shroud.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • Wall-mount
Voce di capitolato
  • Product Dimensions

    Length 22", Height 17-1/2", Width 18"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicokohler-K-2035-1
  • Famiglia di prodottoBathroom Sinks
  • Gruppo di famigliaPinoir®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-05-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti