Pubblica i tuoi prodotti
7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath
7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath
7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath
    Kohler

    7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath

    Treat yourself to a truly relaxing experience. With massaging jets soothing away tension where you need it most, and armrests and back supports offering an inviting place to rest, this whirlpool bath is designed to pamper you. The sleek oval basin fits two people comfortably.

    Features

    • Single-speed whirlpool offers performance and value, with 6 fully adjustable jets
    • Hydromassage flow and direction can be controlled at each jet
    • Spacious design accommodates up to two bathers
    • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing

    Hydrotherapy

    • Whirlpool

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Reversible drain
    • Drop-in

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-1131
    • Famiglia di prodottoBathtubs
    • Gruppo di famiglia7242
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)20.13
    • Larghezza (pollici)42
    • Profondità (pollici)72
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Codice ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs